Rozwiązania ze zderzakami mechanicznymi

Ochrona mechaniczna

Dostępne w:

37 Wersje

Nasze rozwiązania ze zderzakami mechanicznymi wyposażone są w stały ogranicznik i wytrzymałą konstrukcję, przeznaczoną do trudnych zastosowań. Idealnie nadają się do urządzeń spawalniczych i aplikacji z zakresu wykrawania oraz do zastosowań z kontrolowanym wyrzutem elementów obrabianych. Cały komplet składa się z czujnika, obudowy i sprężyn. Ponadto istnieje możliwość wyboru różnych typów suwaka, jak okrągły, płaski, nóż i gwint M6 oraz trzech naprężeń sprężyny (niski, wysoki, średni). We wszystkich wersjach dwuczęściowa obudowa ułatwia konserwację.

Najważniejsze cechy

  • niezawodne i wytrzymałe również w zanieczyszczonym otoczeniu
  • prosta wymiana czujnika w celu czyszczenia i konserwacji
  • precyzyjny punkt przełączania
  • indywidualne zastosowanie dzięki różnorodnym wielkościom i formom
  • Dostępne wyposażenie dla wariantów z gwintem: nasadka płaska, M4, M6, M8, M10

Dostępność

37 Wersje

Kod zamówienia Cena Materiał Zastosowanie Wymiary
Działania

BAM009L

BES 08-FA-49
45.36 EUR Stal nierdzewna do czujników indukcyjnych Ø4, do czujników indukcyjnych BES M8 Ø 8 x 57 mm

BAM009T

BES 08-FA-BS-8,0-W
29.09 EUR Aluminium Anodowane, czerwony do czujników indukcyjnych BES M8 31.8 x 12 x 20 mm

BAM009M

BES 08-FA-89
54.71 EUR Stal nierdzewna do czujników indukcyjnych Ø4, do czujników indukcyjnych BES M8 Ø 8 x 97 mm

BAM009R

BES 08-FA-BS-8,0-G
29.09 EUR Aluminium Anodowane, czerwony do czujników indukcyjnych Ø8, do czujników indukcyjnych BES M8 28 x 12 x 20 mm

BAM02JE

BES 08-FA-17
56.49 EUR Stal nierdzewna do czujników indukcyjnych Ø4, do czujników indukcyjnych BES M8 Ø 8 x 28 mm

BAM009P

BES 08-FA-BS-4,0-W
29.09 EUR Aluminium Anodowane, czerwony do czujników indukcyjnych Ø4, do czujników indukcyjnych BES M8 31.8 x 12 x 20 mm

BAM019W

BAM FS-XE-004-M8-4
71.51 EUR Stal nierdzewna do czujników indukcyjnych BES M8 Ø 19 x 53 mm

BAM01AZ

BAM FS-XE-001-M5-4
24.47 EUR Stal nierdzewna do czujników indukcyjnych BES M5, do czujników indukcyjnych Ø5 Ø 8 x 35 mm

BAM00AZ

BES 12-FA-70
55.23 EUR Stal nierdzewna do czujników indukcyjnych Ø8, do czujników indukcyjnych BES M8 Ø 12 x 78 mm

BAM019Y

BAM FS-XE-003-M5-4
61.01 EUR Stal nierdzewna do czujników indukcyjnych BES M5, do czujników indukcyjnych Ø5 Ø 19 x 35 mm

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław