Ręczne czytniki RFID moduły podstawowe

RFID-Handhelds

Dostępne w:

4 Wersje

Jednostka główna serii RFID handheld jest niezależne od częstotliwości i może komunikować się ze wszystkimi technologiami RFID oferowanymi przez Balluff - podobnie jak standardowy procesor Balluff BIS V. Jest to zatem przenośny odpowiednik.

"Mobile BIS V" to ręczny czytnik RFID z systemem operacyjnym Android. Działa jak procesor RFID, sterując dołączonymi modułami i głowicami odczytująco-zapisującymi. Do wizualizacji i łatwej obsługi służy duży wyświetlacz z ekranem dotykowym. Opcjonalnie można dodać odczyt kodów w postaci kamery lub skanera 1D/2D. Aplikacje do przetwarzania danych są już wstępnie zainstalowane na czytniku ręcznym, zarówno dla aplikacji HF, LF jak i UHF.

W zestawie znajdują się również podstawki do przechowywania i ładowania urządzeń i baterii, a także odpowiedni zasilacz.

Cechy szczególne

  • Niezależny od częstotliwości przenośny czytnik ręczny "Mobile BIS V"
  • Modułowa konstrukcja dla indywidualnych kombinacji sprzętowych dla BIS M, BIS C, BIS L i BIS U
  • 5" ekran dotykowy dla optymalnej wizualizacji zawartości nośnika danych
  • System operacyjny Android: Android™ Industrial+
  • Dostępne interfejsy: WLAN, Bluetooth
  • Przyjazne dla użytkownika aplikacje dla LF, HF i UHF z szerokim zakresem funkcji
  • Odczyt kodów 1D/2D opcjonalnie do wyboru

Dostępność

4 Wersje

Kod zamówienia Cena Kod artykułu Wymiary System operacyjny Cechy dodatkowe
Działania

BIS01FW

BIS V-830-3-011-B-001
3885 EUR BIS01FW 82 x 28 x 174 mm Android™ 9.0* Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting

BIS01H2

BIS V-830-3-011-B-002
4147.5 EUR BIS01H2 82 x 28 x 174 mm Android™ 9.0* Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting, Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz

BAM0421

BAM MD-IS-001-0005
525 EUR BAM0421 200 x 82 x 138 mm

BIS01FU

BIS V-830-3-011-B-000
2835 EUR BIS01FU 82 x 28 x 174 mm Android™ 9.0*

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław