Moduły sieciowe
Najwyższa efektywność komunikacji
Coraz szybsza, wymagająca większej elastyczności, efektywniejsza i bardziej zmienna produkcja wymaga sprawnej komunikacji pomiędzy elementami wykonawczymi (np. czujniki) a nadrzędnym systemem sterowania. W celu zapewnienia optymalnych parametrów przesyłu ciągle rosnącej ilości danych produkcyjnych wymagana jest odpowiednia infrastruktura.Balluff posiada w swojej ofercie moduły sieciowe, które niezależnie od rodzaju sieci przemysłowej zapewniają komunikację na każdym poziomie procesu.
Moduły sieciowe z obsługą wielu protokołów
- Przyjazny dla środowiska: rozbieralna obudowa IP67 z tworzywa sztucznego
- Multi-protocol: kilka przemysłowych protokołów Ethernet w jednym urządzeniu
- Prosta i oszczędna instalacja oraz konserwacja
- Gotowy na IIoT: obsługa REST API i MQTT
- Wygodny dla użytkownika i bezpieczny dzięki zintegrowanemu interfejsowi sieciowemu z komunikacją HTTPS
Moduły sieciowe dla CC-Link IE/Field Basic
- Dodanie kompatybilności CC-Link IE z urządzeniami 100-Mbit Ethernet.
- Obsługa SLMP (Seamless Message Protocol)
- Elastyczne wykorzystanie obszarów danych poprzez sterowanie od dwóch do pięciu stacji
- Wygodne opcje diagnostyczne z 24 diodami LED sygnalizującymi stan portu i modułu
- Do pracy w trudnych warunkach: wytrzymała metalowa obudowa IP67