Magnetyczny przetwornik położenia

Czujniki pola magnetycznego

Dostępne w:

2 Wersje

Inteligentna fabryka ze złożonymi liniami produkcyjnymi wymaga dużej elastyczności. Przy stale zmieniających się specyfikacjach trudno zrównoważyć niezbędny proces i jakość produktu.

Kontrolowanie i obserwowanie procesu w sposób ciągły staje się kluczowe. To właśnie tutaj technologia czujników odgrywa decydującą rolę w pneumatyce, np. w różnych napędach pneumatycznych, kompaktowych i precyzyjnych chwytakach, urządzeniach wykrawających i wkręcających, a także zmieniaczach narzędzi. Technologia czujników zapewnia wymaganą szybkość, precyzję i elastyczność.

Systemy pozycjonowania BMP dają możliwość niezawodnego i bezawaryjnego monitorowania bieżących procesów. Pomagają utrzymać kontrolę nad różnymi procesami przy zachowaniu energooszczędności. Ich zastosowanie zapewnia wysoką niezawodność procesu i jakość automatyzacji. A wszystko to dzieje się niezależnie od tego, czy potrzebujesz kontrolować montaż w przemyśle samochodowym, czy szybko dostosowywać się do zmieniających się formatów i parametrów procesu w przemyśle opakowaniowym, kontrolując i synchronizując jednocześnie wiele ruchów pneumatycznych.

Cechy szczególne

  • Elastyczność dzięki modułowej koncepcji: obejmuje szeroki zakres siłowników w całym zakresie skoku do 256 mm.
  • Wygodne podłączenie: ciągła kontrola pozycji tłoka w bardzo ograniczonej przestrzeni poprzez analogowe wyjście napięciowe i prądowe, a także poprzez interfejs IO-Link
  • Zawsze wiarygodny pomiar: odpowiednia dla aplikacji liniowość i powtarzalność, możliwość parametryzacji
  • wysoka niezawodność i bezpieczeństwo procesu: niski dryft temperaturowy i bardzo dobra kompatybilność elektromagnetyczna
  • Pełna przejrzystość: zmiana formatu, monitorowanie stanu i konserwacja zapobiegawcza są dostępne i łatwe w obsłudze dzięki wysyłaniu danych przez IO-Link
  • Wysoki poziom integracji: czujniki są kompatybilne zarówno z magnesami ustawionymi promieniowo, jak i osiowo.

2 Wersje

Kod zamówienia Zasada działania Interfejs
Działania

BMP 01 - Magnetic Field Positioning System

BMP 01 - Magnetic Field Positioning System
Magnetostryktywny przetwornik położenia IO-Link 1.1
a = E: 0...10 V, factory setting
a = F: 4...20 mA, factory setting

BMP 02 - Magnetic Field Positioning System

BMP 02 - Magnetic Field Positioning System
Magnetostryktywny przetwornik położenia IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław