Ręczne czytniki RFID akcesoria HF
RFID-Handhelds
Dostępne w:
1 Wersje
Ręczny czytnik do zastosowań HF (13,56 MHz) składa się z trzech elementów: Urządzenia podstawowego z modułem dodatkowym HF połączonego z głowicą czytająco-zapisującą RFID.
Dzięki modułowej konstrukcji z urządzeniem podstawowym można łączyć różne głowice odczytująco-zapisujące z portfolio Balluff RFID BIS M. Korzystaj z takiej samej wydajności odczytu jak w przypadku aplikacji stacjonarnych. Dowolnie dobieraj odpowiednią głowicę odczytująco-zapisującą o pożądanej konstrukcji i wielkości - zgodnie z Twoimi indywidualnymi wymaganiami.
Cechy szczególne
- W przypadku czytnika ręcznego do zastosowań HF (13,56 MHz) należy wybrać urządzenie podstawowe, moduł dodatkowy HF oraz głowicę odczytująco-zapisującą.
- Wybierz pomiędzy głowicami odczytu/zapisu z normą przemysłową ISO15693 i ISO14443
- Elastyczny wybór główic: M30, M18 i M12 lub rozmiary specjalne
Dostępność
1 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Kod artykułu | Wymiary | Obsługiwane technologie RFID | Temperatura otoczenia | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS01HCBIS M-830-4-011-A |
523.95 EUR | BIS01HC | 82 x 39 x 83 mm | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) | -10...60 °C |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.