- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
Cylindryczne czujniki pola magnetycznego
Czujniki pola magnetycznego
Dostępne w:
4 Seria
Cylindryczne czujniki pola magnetycznego oferują niezawodne i bezkontaktowe wykrywanie położenia. Są one niewrażliwe na wibracje i umożliwiają detekcję magnesu przez ściany z metali nieżelaznych i aluminium bez zmniejszenia odległości przełączania. Jednocześnie oferują znacznie większą odległość przełączania w porównaniu do czujników indukcyjnych o tej samej wielkości. Ponadto mogą być montowane na równi z powierzchnią w elementach metalowych.
Cechy szczególne
- Małe, kompaktowe obudowy i bardzo duże odległości przełączania
- Czujniki o średnicy 6,5 mm oferują bezdotykową detekcję pozycji z odległości do 90 mm.
- Przemysłowe wykonania odporne na zabrudzenia
- Wykrywanie pozycji nawet przez ścianki pojemników lub rur
- Możliwa jest detekcja magnesów o różnej polaryzacji
4 Seria
Seria | Materiał obudowy | Wymiary | Wyjście przełączające | Rodzaj przyłącza | Maks. temperatura otoczenia | Stopień ochrony | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 07Do małych przestrzeni montażowych |
Mosiądz | Ø 6.5 x 30.5 mm, Ø 6.5 x 30 mm | NPN, PNP | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym | 85 °C | IP67 | |
BMF 08Standard z różnymi materiałami obudowy |
Stal nierdzewna (1.4404), Mosiądz | Ø 8 x 30.5 mm, Ø 8 x 32 mm | NPN, PNP | Przewód | 85 °C | IP67 | |
BMF 10Do ekstremalnych temperatur i zastosowań w sektorze higieny |
Stal nierdzewna (1.4571) | Ø 10 x 32 mm | PNP | Złącza wtykowe | 85 °C | IP69K | |
BMF 12Ze złączami M12 i różnymi materiałami obudowy |
Mosiądz | Ø 12 x 50 mm | NPN, PNP | Złącza wtykowe | 85 °C | IP67 |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.