Ochrona mechaniczna

Mechaniczna ochrona czujników i urządzeń

Ochrona mechaniczna

Wytrzymałość i niezawodność: Nakładki ochronne, obudowy ochronne, osłonyi przewody zapobiegają mechanicznemu uszkodzeniu czujnika lub urządzenia.

Dokonaj wyboru spośród różnych wersji – również do wymagających zastosowań.

Najważniejsze zalety

  • Wysoka jakość i wytrzymałość.
  • Prosty montaż.
  • Kompatybilność.

Węże ochronne do przewodów

  • wytrzymałość i ekonomiczność
  • prosta instalacja
  • różne średnice
  • możliwość indywidualnego konfekcjonowania

Rozwiązania ze zderzakami mechanicznymi

  • niezawodne i wytrzymałe również w zanieczyszczonym otoczeniu
  • prosta wymiana czujnika w celu czyszczenia i konserwacji
  • precyzyjny punkt przełączania
  • indywidualne zastosowanie dzięki różnorodnym wielkościom i formom
  • Dostępne wyposażenie dla wariantów z gwintem: nasadka płaska, M4, M6, M8, M10

Zaślepki i osłony portów

  • wytrzymałe dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i konstrukcji, stopień ochrony IP69K
  • ekonomiczna i kompaktowa integracja w każdym urządzeniu
  • wersje z metalu i tworzyw sztucznych, również z powłoką PTFE

Obudowa ochronna

  • wytrzymałość dzięki zastosowaniu materiałów wysokiej jakości, odpornym powierzchniom i geometrii
  • ekonomiczna i niezawodna integracja w każdym urządzeniu
  • odporność na wysokie temperatury, chemikalia i czynniki mechaniczne

Zabezpieczenie przed sabotażem

  • standardowe rozwiązania przemysłowe do zabezpieczenia przed zmianą ustawień i sabotażem
  • prosta i niedroga integracja w każdym urządzeniu
  • wykonane z materiałów wysokiej jakości i dokładnie dopasowane

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław