Głowice RFID HF do odczytu/zapisu (13,56 MHz) z wbudowanym procesorem
HF (13.56 MHz)
Dostępne w:
36 Wersje
BIS M wykorzystuje wysoką częstotliwość (HF) 13,56 MHz i obsługuje standardy zgodne z DIN ISO 15693 i/lub DIN ISO 14443. Głowice odczytowe ze zintegrowaną jednostką procesorową mogą być podłączone bezpośrednio do nadrzędnego systemu sterowania poprzez IO-Link, RS232, TCP/IP lub poprzez Serial Subnet 16 TM. Różnorodne konfiguracje, wymiary i warianty z oddzielnymi lub zintegrowanymi głowicami odczytowymi pozwalają na spełnienie większości wymagań.
Najważniejsze cechy
- dostępne interfejsy: IO-Link, szeregowe - RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
- nowość - również z połączeniem do magistrali danych: możliwość podłączenia czytnika All-in-one RFID BIS M-4008 bezpośrednio do magistrali profinet
- wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP67: niezawodna praca w trudnym otoczeniu
- wskazania stanu bezpośrednio na obudowie czytnika: proste uruchomienie i minimalny czas przestoju
Dostępność
36 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Materiał obudowy | Interfejs | Temperatura otoczenia | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS00LHBIS M-400-045-001-07-S4 |
299 EUR | Ø 30 x 83 mm | Mosiądz, Nakrętki mosiądz niklowany, niklowane | IO-Link 1.1 | -20...80 °C | |
BIS00W2BIS M-410-068-001-00-S115 |
590 EUR | 40 x 24 x 56 mm | PC, z zalewą PU | RS232 | -20...50 °C | |
BIS014JBIS M-408-045-001-07-S4 |
309 EUR | 40 x 15 x 105 mm | Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane | IO-Link 1.1 | -20...80 °C | |
BIS00LWBIS M-402-045-002-07-S4 |
418.64 EUR | Ø 18 x 45.5 mm | Mosiądz, Interfejs aluminium, niklowane | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS00W4BIS M-410-068-001-09-S72 |
590 EUR | 40 x 24 x 56 mm | PC, z zalewą PU | USB 2.0 | -20...50 °C | |
BIS014KBIS M-458-045-001-07-S4 |
349 EUR | 40 x 15 x 105 mm | Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS00EJBIS M-400-007-001-00-S115 |
498.96 EUR | Ø 30 x 83 mm | Mosiądz, Nakrętki mosiądz niklowany, niklowane | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00EKBIS M-400-007-002-00-S115 |
566.48 EUR | Ø 30 x 109.5 mm | Mosiądz, Nakrętki mosiądz niklowany, niklowane | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00ENBIS M-402-007-002-00-S115 |
737.31 EUR | Ø 18 x 44.5 mm | Mosiądz, Interfejs aluminium, niklowane | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00W1BIS M-410-067-001-04-S92 |
590 EUR | 40 x 24 x 56 mm | PC, z zalewą PU | Podsieć 16 (RS485) | -20...50 °C |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.