BIS014J

Głowice RFID HF do odczytu/zapisu (13,56 MHz) z wbudowanym procesorem

Kod produktu:

BIS M-408-045-001-07-S4

Ładowanie...
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
40 x 15 x 105 mm
Kształt anteny
okrągły
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane
Interfejs
IO-Link 1.1
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Dane procesowe wejściowe
10 bytes
Wyjściowe dane procesowe
10 bytes
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC obsługuje tylko LPS/klasa 2
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Dane pomiarowe

  • Usuwanie

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław