Moduły sieciowe Ethernet/IP
Moduły sieciowe
Dostępne w:
15 Wersje
Bez zoptymalizowanej sieci nie da się osiągnąć wysokiej efektywności. Aby zapewnić wysoką wydajność Twoich sieci mamy w ofercie szeroki wachlarz urządzeń Ethernet/IP. Jako uznany na całym świecie standard technologii sieciowej w wielu obszarach zastąpił Devicenet, gdyż technologia oparta o Ethernet działa znacznie szybciej i pozwala na połączenie z urządzeniami napędowymi.
Moduły sieciowe Ethernet/IP przekonują poza tym swoją wysoką łatwością obsługi. Tylko w modułach Ethernet marki Balluff możesz blokować adresy IP i zabezpieczyć przed omyłkowymi zmianami. Zwiększa to ich bezpieczeństwo i upraszcza konserwację.
Najważniejsze cechy
- zysk na czasie i oszczędność kosztów: szybka instalacja i prosta integracja w istniejących sieciach
- prosta wymiana modułu dzięki innowacyjnej wtyczce adresowej
Dostępność
15 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Wejścia cyfrowe | Wyjścia cyfrowe | Interfejsy dodatkowe | Klasa portu | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI004FBNI EIP-302-105-Z015 |
498.5 EUR | 16x PNP, Typ2 | 16x PNP | |||
BNI006ABNI EIP-508-105-Z015 |
686.7 EUR | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
349 EUR | 16x PNP, Typ3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI007CBNI EIP-508-105-Z015-C06 |
714.4 EUR | 8x PNP, Typ3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI009TBNI EIP-507-005-Z040 |
548.3 EUR | 8x PNP, Typ3 | 8x PNP | 4x IO-Link | Type A | |
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
362 EUR | 16x PNP, Typ3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI008MBNI EIP-508-105-R015 |
803 EUR | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI00E1BNI EIP-538-005-Z063 |
675.7 EUR | 12x PNP, Typ3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A (4x) + Type B (4x) | |
BNI00EFBNI EIP-508-105-Z015-C08 |
747.7 EUR | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI00HZBNI EIP-508-005-P067 |
690 EUR | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.