Nośniki danych RFID HF (13,56 MHz)
HF (13.56 MHz)
Dostępne w:
109 Wersje
Nośniki danych towarzyszą obrabianym przedmiotom w trakcie całego procesu produkcji. Są przy tym często narażone na ekstremalne warunki, jak wysokie temperatury, metaliczne otoczenie czy wpływ czynników atmosferycznych. Nasze nośniki danych RFID HF stawiają czoła wysokim wymogom w takich otoczeniach. W szerokiej ofercie Balluff znajdziesz zawsze odpowiedni produkt do najróżniejszych warunków.
Najważniejsze cechy
- pasywne nośniki danych: dane i niezbędna energia przekazywane są z głowicy do odczytu/zapisu drogą indukcyjną
- wszystkie nośniki danych opatrzone są jednoznacznym numerem identyfikacyjnym (Unique ID), który można jedynie odczytać i który nie jest możliwy do zmiany
- możliwość stosowania na całym świecie dzięki zgodności z ISO 15693
- nośniki danych EEPROM o pojemności pamięci do 992 bajtów
- nośniki danych FRAM o pojemności pamięci do 128 kbajtów z prawie nieograniczoną ilością cykli zapisu
- montaż poprzez przyklejenie lub przekręcenie
- wysoki stopień ochrony do IP68/69K
- różne właściwości jak: montaż na metalu, wytrzymałość na wysokie temperatury itd.
- do aplikacji wymagających szybkich reakcji: nośniki danych Balluff High-Speed nawet ośmiokrotnie szybsze niż ISO 15693
- specjalne narożne nośniki danych do systemów transferowych z możliwością odczytu/ zapisu z dwóch stron
- dostępne nośniki danych o niewielkich rozmiarach
- nośniki danych w śrubie łatwe do montażu w obiekcie i ponownego demontażu
Dostępność
109 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Materiał obudowy | Wymiary | Numer seryjny UID, tylko do odczytu | Typ pamięci | Pamięć użytkownika, odczyt/zapis | Temperatura otoczenia | Temperatura przechowywania | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00YEBIS M-132-03/L-HT |
46.12 EUR | PPS | Ø 24.9 x 4.8 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -40...85 °C | ||
BIS00YFBIS M-132-03/L |
6.3 EUR | ABS, czarny | Ø 24.9 x 4.8 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -20...85 °C | -40...85 °C | |
BIS00WTBIS M-182-03/L |
4.39 EUR | Ø 22 x 3 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -40...85 °C | -40...85 °C | ||
BIS00YCBIS M-132-10/L |
13.97 EUR | ABS, czarny | Ø 24.9 x 4.8 mm | 4 Byte | EEPROM | 736 Byte | -20...85 °C | -40...85 °C | |
BIS0045BIS M-111-02/L |
10.77 EUR | PA 6 | Ø 30 x 2.8 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C | |
BIS0042BIS M-105-02/A |
34.86 EUR | Żywica epoksydowa wzmacniana włóknem szklanym, GF | Ø 11.98 x 6 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS004FBIS M-150-02/A |
23.74 EUR | PPS, GF40, z zalewą EP | 22 x 6.5 x 40 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | ||
BIS003YBIS M-101-01/L |
9.24 EUR | Żywica epoksydowa wzmacniana włóknem szklanym, GF | Ø 30 x 1 mm | 4 Byte | EEPROM | 752 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS00YLBIS M-130-03/L |
5.69 EUR | ABS, czarny | Ø 7.9 x 4.9 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -20...85 °C | -40...85 °C | |
BIS0046BIS M-112-02/L |
10.96 EUR | PA 6 | Ø 50 x 3.3 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.