Czujniki indukcyjne

Najwyższa jakość i dokładność automatyzacji

Czujniki indukcyjne

Bez czujników indukcyjnych trudno sobie wyobrazić automatyzację. Wszędzie tam, gdzie stosowana jest automatyzacja, wymagane jest bezdotykowe wykrywanie położenia obiektów metalowych, wysoka odporność na zużycie gwarantująca niezawodność. Czy to w przemyśle maszynowym, elektronicznym, samochodowym, spożywczym czy tworzyw sztucznych.

Firma Balluff oferuje szeroką gamę czujników indukcyjnych o różnych obudowach do prawie każdego zastosowania: od wersji standardowych do czujników o zwiększonej odległości przełączania, czujników dla aplikacji higienicznych, pracujących pod wysokim ciśnieniem, w strefach Ex aż po czujniki o współczynniku korekcji Factor 1. Wśród bogatych wersji znajdziemy nawet czujniki z dodatkową powłoką ceramiczną lub PTFE, odporne na odpryski spawalnicze.

Za pomocą czujników indukcyjnych firmy Balluff można monitorować, kontrolować i automatyzować procesy i stany. A wszystko to w najwyższej jakości - nawet w ekstremalnych warunkach.

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

  • Połączenie wtykowe lub kablowe
  • Cylindryczne i różne prostokątne konstrukcje
  • Warianty dla przewodów DC-3/4, IO-Link i DC, AC i AC/DC-2
  • Czujniki zlicowane i niezlicowane
  • Krótkie i długie konstrukcje
  • Ze stałym ogranicznikiem lub bez
  • Czujniki odporne na wysokie ciśnienie do 500 barów
  • Czujniki wysokotemperaturowe do 230 °C
  • Czujniki o wysokiej odporności chemicznej i wysokim stopniu ochrony do IP69K
  • Czujniki odporne na bieguny magnetyczne
  • Czujniki odporne na spawanie
  • Czujniki z czynnikiem 1 lub czujniki NAMUR

Indukcyjne czujniki pierścieniowe i czujniki rurkowe

  • Niezawodna zasada działania czujnika dla dużych prędkości obiektów
  • Indukcyjne czujniki pierścieniowe mogą być montowane uniwersalnie dzięki różnym rozmiarom
  • Indukcyjne czujniki rurkowe można łatwo zainstalować na rurze podającej
  • Możliwość układania w stosy w odległości > 20 mm

Indukcyjne czujniki odległości

  • kompaktowe, wytrzymałe i niezawodne
  • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
  • pomiar na zasadzie bezwzględnej
  • zakres pomiarowy od 0,2 do 50 mm, również z możliwością przyuczania
  • krótki czas reakcji, wysoka powtarzalność i liniowość
  • duży zakres temperatur, niewielki znos temperaturowy
  • proste zastosowanie dzięki analogowym interfejsom i IO-Link

Indukcyjne czujniki położenia

  • Zakresy pomiarowe regulowane od 0 do 133 mm
  • Brak konieczności regulacji mechanicznej
  • Bezzużyciowy, ponieważ bezdotykowy
  • Wysoka dokładność powtarzania i precyzyjne pozycjonowanie
  • Interfejsy analogowe i cyfrowe

Szybkie indukcyjne systemy pomiaru położenia

  • Łatwa integracja dzięki kompaktowej konstrukcji z małymi strefami martwymi
  • Doskonały stosunek ceny do jakości
  • Wysoka częstotliwość pomiarowa > 10 kHz
  • Wysoka precyzja w zakresie rozdzielczości, powtarzalności i liniowości
  • Elastyczne interfejsy (analogowe, IO-Link, SSI)
  • Ciągłe monitorowanie stanu

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław