Kamery PCI Express do zabudowy
Kamery do zabudowy
Dostępne w:
2 Wersje
Odkryj z Balluff kamery PCI Express, zaprojektowane aby idealnie pasowały do Twojego wbudowanego rozwiązania.
Interfejs PCI Express jest niezależny od użytej platformy jednostki obliczeniowej i zapewnia bardzo wysoką przepustowość przesyłania danych. Poprzez wykorzystanie DMA – Direct Memory Access – dane z kamery przesyłane są bez opóźnień bezpośrednio do pamięci procesora. Cechy te sprawiają, że kamery są idealnym wyborem dla aplikacji wymagających bardzo wysokiej wydajności, jak również umożliwiają ich montaż w bardzo ograniczonej przestrzeni.
Kamery wyposażone są w najnowsze sensory Sony Pregius i Pregius S z globalną migawką, które oferują wysokiej jakości obraz wraz z małym rozmiarem piksela oraz szybkim transferem danych.
Nasze oprogramowanie wspiera różne architektury procesorów bazujących na układach NVIDIA, ARM i x86. Migracja pomiędzy poszczególnymi platformami sprzętowymi jest bardzo prosta, ponieważ GenICam GenTL Producer zapewnia bezproblemową kompatybilność z już istniejącym oprogramowaniem. Dla różnych jednostek obliczeniowych dostępne są odpowiednie adaptery lub karty wtykowe, umożliwiające podłączenie kamer.
Cechy i korzyści:
- Wysoka przepustowość przesyłu danych do 1600MB/s
- Doskonała jakość obrazy dzięki wysokiej jakości sensorom do 24.6 MPixel
- Przesyłanie danych obrazu pozbawione opóźnień
- Niezależność od oprogramowania jednostki obliczeniowej dzięki standardowemu interfejsowi komunikacji
- Wspierane różne architektury procesorów bazujących na układach NVIDIA, ARM i x86
2 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Kod artykułu | Materiał obudowy | Działania |
---|---|---|---|---|
BVS CA-BN - StandardBVS CA-BN - Standard |
Aluminium, Anodowane | |||
BVS CA-BN - OCuLinkBVS CA-BN - OCuLink |
Aluminium, Anodowane |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.