Kamery PCI Express
Kod produktu:
BVS CA-BN - OCuLink
Poprzednie oznaczenie Matrix Vision :
mvBlueNAOS
Wniosek o kontakt
- Wersja
- Kamera przemysłowa
- Interfejs
- PCIe
- Wejścia cyfrowe
-
2x PNP izolowane optycznie
PNP - Wyjścia cyfrowe
-
2x PNP izolowane optycznie
PNP - Mocowanie obiektywu
- C-Mount, inne typy na zapytanie
- Formaty obrazów
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16 *
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane
- Wymiary
- 32 x 40 x 40 mm
- Napięcie robocze Ub
- 5...12 VDC
- Temperatura otoczenia
- 0...45 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
UKCA - Stopień ochrony
- IP30
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie