Balluff Engineering Tool
Setup and configuration
Dostępne w:
2 Wersje
Do niezależnego od producenta uruchomienia i konfiguracji urządzeń IO-Link dostępny jest program Balluff Engineering Tool (BET).
Dzięki temu oprogramowaniu można szybko i łatwo uzyskać przegląd ich topologii i śledzić stan wszystkich podłączonych urządzeń IO-Link. Dodatkowo można sprawnie parametryzować i uruchamiać urządzenia, jak również zarządzać parametrami poszczególnych urządzeń lub całych topologii. W oprogramowaniu dostępne są również funkcje dokumentowania topologii oraz testowania wejść i wyjść, a także proste przypisywanie adresów IP.
Balluff Engineering Tool BET jest częścią inteligentnego systemu automatyzacji i monitoringu firmy Balluff - składającego się z szerokiej gamy urządzeń o ujednoliconej koncepcji obsługi, konfiguracji i diagnostyki.
Najważniejsze cechy
- Prosta i szybsza konfiguracja urządzeń IO-Link różnych producentów - nawet bez sterownika PLC
- Krótszy czas rozruchu i mniej błędów dzięki zapisywaniu i ponownemu wykorzystywaniu ustawień urządzeń IO-Link
- Uniknij błędów w okablowaniu i zredukuj czasochłonne rozwiązywanie problemów, testując okablowanie IO-Link przed uruchomieniem
- Przegląd całej topologii IO-Link i jej stanu
- Część systemu inteligentnej automatyki i monitoringu Balluff
2 Wersje
Kod zamówienia | Opis | Działania |
---|---|---|
BAI BET - Balluff Engineering Tool -BAI BET - Balluff Engineering Tool - |
The Balluff engineering tool for the commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO-Link topologies. Available in basic and standard variants., Scope of functions basic version: Configuration and parameterization of IO-Link devices, topology overview, display of IO-Link events & device status, topology documentation, planning editor, firmware update, comparison of IO-Link parameters. Only 1 Balluff network module can be operated at the same time, no license purchase necessary., Scope of functions standard variant: All functions of the basic variant, saving and restoring topologies, parameter sets for saving settings for devices, IO test, simultaneous work with up to 50 IO-Link network modules, compatible with IO-Link network modules with "JSON-For-IO-Link Standard" from Balluff and other manufacturers. |
|
BNI00K0BNI USB-901-014-A501 |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.