Konwertery sygnału
Konwertery sygnału i adaptery komunikacyjne
Dostępne w:
16 Wersje
Konwertery sygnałów umożliwiają prostą zmianę sygnałów wyjściowych lub funkcje liczenia i odmierzania czasu. W tym celu dostępne są konwertery sygnałów dla czujników z wyjściem analogowym/ przełączającym oraz wzmacniacze sygnału. Można je elastycznie montować w szafie sterowniczej lub bezpośrednio na maszynach.
Najważniejsze cechy
- Przetwornik sygnału dla systemów pomiaru położenia z interfejsem start-stop
- Konwertery sygnału dla czujników z wyjściem przełączającym mogą być ze sobą łączone i są proste w montażu oraz ustawieniu
- Konwerter analogowych sygnałów wyjściowych na IO-Link
Dostępność
16 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Funkcja | Interfejs | Wejścia cyfrowe | Wejścia analogowe | Wyjścia analogowe | Materiał obudowy | Stopień ochrony | Wersja | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI00C1BNI IOL-760-002-E066 |
194.9 EUR | IO-Link 1.1 | 2x PNP, Typ3 |
Stal nierdzewna (1.4404) PTFE |
IP67, stan skręcony | Konwerter RS232 | ||||
BNI00C6BNI IOL-730-002-E023 |
258.1 EUR | IO-Link 1.1 | Analog, napięcie/analog, prąd/analog, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelement typ J/Termoelement typ K) | Analogowo, napięcie/analogowo, prąd (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) |
Stal nierdzewna (1.4404) PTFE |
IP67, stan skręcony | Konwerter analogowy | |||
BNI0042BNI IOL-714-000-K023 |
126.3 EUR | IO-Link 1.0 | Analogowy, napięcie (0…10 V) | PA | IP67, stan skręcony | Konwerter analogowy | ||||
BNI004CBNI IOL-722-000-K023 |
101.9 EUR | IO-Link 1.0 | Analogowy, natężenie (4..20 mA) | PA | IP67, stan skręcony | Konwerter analogowy | ||||
BNI0041BNI IOL-712-000-K023 |
127.4 EUR | IO-Link 1.0 | Analogowy, natężenie (0..20 mA) | PA | IP67, stan skręcony | Konwerter analogowy | ||||
BNI004EBNI IOL-724-000-K023 |
101.9 EUR | IO-Link 1.0 | Analogowy, napięcie (0…10 V) | PA | IP67, stan skręcony | Konwerter analogowy | ||||
BNI004TBNI IOL-716-000-K023 |
101.9 EUR | IO-Link 1.0 | Analogowy, temperatura (Pt100) | PA | IP67, stan skręcony | Konwerter analogowy | ||||
BAE011JBAE SC-TL-F04 |
796.64 EUR | Start/Stop;równolegle | Tworzywo sztuczne | IP20 | ||||||
BAE012TBAE SC-XA-C01 |
66.5 EUR | Inwerter przełączania (NO/NC), Przerzutnik (przycisk wł./wył.), Część (1 Imp. pro x część), Licznik części (1 Imp. na część), Switching amplifier up to 150 mA | PNP | PBT PA | IP67 | |||||
BAE012UBAE SC-XA-T03 |
66.5 EUR | Timer opóźn. włącz./wyłącz., Switching amplifier up to 150 mA | PNP | PBT PA | IP67 |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.