- Wersja
- Konwerter analogowy
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Wejścia analogowe
- Analog, napięcie/analog, prąd/analog, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelement typ J/Termoelement typ K)
- Wyjścia analogowe
- Analogowo, napięcie/analogowo, prąd (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Rozdzielczość
- ≤ 16 bitów
- Przyłącze
- M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze czujnika
- M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Materiał obudowy
-
Stal nierdzewna (1.4404)
PTFE - Wymiary
- Ø 18 x 135.5 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67, stan skręcony
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
Ecolab - Prędkość transmisji
- COM2 (38.4 kbit/s)
- Min. cykl danych procesowych
- 10 ms
- Dane procesowe wejściowe
- 3 bytes
- Wyjściowe dane procesowe
- 2 bytes
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02