System identyfikacji RFID obsługujący wiele częstotliwości

Jednostki oceniające o wielu częstotliwościach

Dzięki wieloczęstotliwościowym procesorom RFID firmy Balluff możesz obsługiwać głowice do odczytu/zapisu o różnych częstotliwościach (LF, HF i UHF).

Pozwala to nie tylko zaoszczędzić miejsce w magazynie, ale także zwiększyć elastyczność. Co najważniejsze, dostępne są jednostki dla wszystkich popularnych przemysłowych interfejsów sieciowych. Przekonaj się sam!

Procesor RFID dla wielu częstotliwości

  • Wszystkie popularne sieci przemysłowe
  • Możliwość łatwego mocowania na szynach montażowych lub na profilu
  • Cztery niezależnie parametryzowane porty do jednoczesnej obsługi maksymalnie czterech głowic odczytująco-zapisujących
  • Każda głowica RFID wskazuje swój stan za pośrednictwem dwóch diod LED bezpośrednio na obudowie procesora
  • Możliwość pracy mieszanej LF, HF i UHF
  • Zintegrowany master IO-Link do podłączania czujników i urządzeń wykonawczych z interfejsem IO-Link
  • Doskonała kompatybilność elektromagnetyczna EMC dzięki solidnej obudowie z cynkowego odlewu ciśnieniowego
  • Szybkie wdrożenie dzięki dostępnym blokom funkcyjnym dla wielu producentów systemów sterowania
  • Serwer WWW do wygodnego zdalnego monitorowania stanu urządzenia
  • Wszystkie połączenia są łatwo dostępne z przodu obudowy

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław