- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
Przetworniki położenia
Niezawodny nawet na długich trasach i w trudnych warunkach
Przetworniki położenia stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność i precyzja przy pomiarze położenia i prędkości niezależnie od długości, na jakiej wykonywany jest pomiar.
Bezdotykowe i absolutne przetworniki położenia nadają się do szerokiego spektrum zastosowań dzięki wykorzystaniu wszystkich popularnych w przemyśle interfejsów. Nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia zapewniają wysoką dostępność maszyn i urządzeń.
Najważniejsze zalety
- Precyzyjny pomiar absolutny bez przejazdu referencyjnego.
- Brak zużycia i brak konieczności konserwacji ze względu na bezdotykową zasadę działania.
- Odporność na wstrząsy, wibracje i zanieczyszczenia.
- Hermetyczna obudowa.
- Bardzo dynamiczne aplikacje regulacyjne dzięki zsynchronizowanym danym pomiarowym.
- Wysoka wytrzymałość i długa żywotność.
- Elastyczność przy instalacji i obsłudze.
Chcesz uzyskać więcej informacji na temat nowej generacji systemów pomiaru położenia?
Przetworniki położenia w formie profilowej
- wysoka rozdzielczość do 0,5 µm
- długości pomiarowe do 7620 mm
- równoczesny pomiar położenia i prędkości
- brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania – brak przestojów, długa żywotność
- prosta integracja w urządzeniach dzięki różnorodnym interfejsom – np. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI i analogowym, programowanie sygnałów wyjściowych, aby umożliwić odwracanie, konfigurację i dokumentację zakresu pomiarowego
- trzy warianty obudowy do uniwersalnego i szybkiego montażu, w zależności od dostępnego miejsca i zastosowania
- swobodne lub prowadzone czujniki położenia
Przetworniki położenia do hydrauliki przemysłowej
- wysoka rozdzielczość do 1 µm
- długości pomiarowe do 7620 mm
- równoczesny pomiar położenia i prędkości
- programowane sygnały wyjściowe – odwracanie zakresu pomiarowego, konfiguracja i dokumentacja
- uniwersalny montaż dzięki równym typom gwintu
- brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania – brak przestojów, długa żywotność
- rozszerzenie możliwości pomiarowych dzięki technologii wielomagnesowej
- prosta integracja w urządzeniach dzięki różnorodnym interfejsom – np. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI i analogowym
Przetworniki położenia do ekstremalnych warunków otoczenia
- wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej
- nadzwyczajna odporność na wstrząsy i wibracje
- ekstremalna odporność na wodę, IP69K
- zakres temperatur –40…+85 °C
- wytrzymałość na bardzo wysokie ciśnienia do 1000 bar
- rozdzielczość do 1 µm
- długości pomiarowe do 7620 mm
- brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania – brak przestojów
Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem
- możliwość stosowania w strefach 0, 1 i 2
- zakresy pomiaru do 7620 mm
- bezwzględny sygnał wyjściowy o rozdzielczości do 5 µm
- odporne na ciśnienia do 600 bar
- wiele dostępnych złączy
- niewielka obudowa
- szybkie uruchamianie za pomocą ustawienia charakterystyki
- wiele certyfikatów międzynarodowych IECEx, ATEX i CSA
Magnetostrykcyjne systemy pomiaru położenia dla hydrauliki mobilnej
- wysoka rozdzielczość
- długości pomiarowe do 2540 mm
- programowalne sygnały wyjściowe - inwersja, konfiguracja i dokumentowanie zakresu pomiarowego
- bez zużywania się, jako bezdotykowe - bez przestojów, długa żywotność
- wiele interfejsów - analogowych i cyfrowych
- prosta integracja siłownika - kompaktowa konstrukcja
Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia redundantne
- wersja podwójnie lub potrójnie zwielokrotniona
- zakres temperatur –40…+85 °C
- interfejs analogowy i cyfrowy
- elastyczna regulacja zakresu pomiarowego i inwersja sygnału przez oprogramowanie
- możliwość kopiowania ustawień na wszystkie trzy kanały pomiarowe
- długowieczność dzięki wytrzymałej konstrukcji mechanicznej
- brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
Systemy pomiaru położenia na dużych odległości
- wysoka niezawodność
- niskie koszty utrzymania dzięki bezstykowej i niezużywającej się zasadzie działania
- odporność w trudnych warunkach przemysłowych (IP67)
- automatyczna adaptacja systemu do znakowania magnetycznego
- dokładność powtórzeń do ±0,5 mm
- system pomiaru położenia liniowego z zakresem pomiarowym do kilkuset metrów