Nośniki danych RFID UHF (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)
Dostępne w:
26 Wersje
Nośniki danych lub tagi znakują obiekt przeznaczony do identyfikacji i przypisują mu dodatkowe informacje, które mogą być odczytywane, zapisywane i zabezpieczone za pomocą hasła. Zawierają dane produktu, procesu i dane jakościowe, dostarczając w ten sposób wiarygodnych informacji o cyklu życiowym produktu.
Nasze nowoczesne nośniki danych UHF spełniają najwyższe wymogi przemysłowe: Są odporne na wysokie temperatury, wilgoć i substancje chemiczne i nawet w otoczeniu metalicznym nadal zapewniają prawidłowy odczyt.
W odróżnieniu do kodów kreskowych tagi RFID mogą być odczytywane również bez wzajemnej widoczności optycznej, dzięki czemu są niewrażliwe na zanieczyszczenia. Wymagana energia pasywnych nośników danych dostarczana jest za pomocą głowicy do odczytu/zapisu indukcyjnie lub pobierana z fali elektromagnetycznej, emitowanej przez antenę.
Najważniejsze cechy
- szeroka oferta produktów o różnych wersjach, rozmiarach i możliwościach zastosowania
- wszystkie nośniki danych mają jednoznaczny, niemożliwy do zmiany numer identyfikacyjny (TID) oraz indywidualnie programowany EPC (Electronic Product Code)
- światowe standardy ISO 18000-6C lub EPC Gen2 Class1
- obszar pamięci użytkownika z możliwością zapisania dowolnych informacji do 112 bajtów
- niektóre warianty nośników danych z dodatkowym zabezpieczeniem hasłem
- Możliwości montażu: przyklejenie, zalanie lub przykręcanie
- dostępne warianty do bezpośredniego montażu na metalu
- dostępne bardzo korzystne cenowo, samoprzylepne "Smart-Label" do zastosowań jednorazowych, przeznaczone do pozostania na produkcie
- możliwość realizacji najróżniejszych wymogów przemysłowych dzięki wyborowi odpowiedniego nośnika danych
- optymalne dostosowanie do systemów odczytu
- realizacja aplikacji masowych za pomocą tagów Low-Cost
- specjalne, niezawierające silikonu nośniki danych do przemysłu samochodowego
- tagi specjalne, odporne na temperatury do 220 °C
- możliwość dostarczenia wariantów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta
Dostępność
26 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Pamięć EPC, odczyt/zapis | Materiał obudowy | Działania |
---|---|---|---|---|---|
BIS00WCBIS U-102-05/CA-HT |
57.9 EUR | 52 x 11.5 x 128 mm | 240 Bit | PPS | |
BIS00WFBIS U-101-04/CA-HT |
50.23 EUR | 51.5 x 6.4 x 51.5 mm | 240 Bit | PPS | |
BIS013PBIS U-142-06/CA-M8-GY |
24.1 EUR | Ø 22 x 26 mm | 96 Bit | Stal, Nośnik danych: PA 12-GF30 szary, powlekane | |
BIS0164BIS U-151-M2/CAA |
0.27 EUR | 54 x 34 mm | 128 Bit | Papier | |
BIS0168BIS U-155-M2/CAA |
0.27 EUR | 27 x 97 mm | 128 Bit | Papier | |
BIS016HBIS U-159-M2/CAA |
2.17 EUR | 23 x 1 x 100 mm | 496 Bit | PET | |
BIS016MBIS U-111-M2/CAA |
1.2 EUR | 54 x 0.84 x 85.7 mm | 128 Bit | PVC | |
BIS0172BIS U-108-M2/CAM |
3.11 EUR | 15 x 12.5 x 80 mm | 128 Bit | ABS | |
BIS0173BIS U-109-M2/CAM |
3.62 EUR | 48 x 12.6 x 51 mm | 128 Bit | ABS | |
BIS0174BIS U-103-M2/CAM |
3.45 EUR | 25 x 12.85 x 110 mm | 128 Bit | ABS |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.