Oprogramowanie Machine Vision
Oprogramowanie Machine Vision
Dostępne w:
1 Wersje
Wraz z oprogramowanie Impact Acquire otrzymujesz jednolite API sterowników do praktycznie wszystkich systemów operacyjnych (Windows i Linux; x86_64 jak również ARM, włączając NVIDIA i MacOS) z narzędziami pomagającymi w kontrolowaniu pracy kamery oraz akwizycji zdjęć.
Oprócz licznych funkcji do optymalizacji ustawień obrazu dostarczamy wygodny interfejs konfiguracji naszego sprzętu, ułatwiający dostęp do parametrów kamery i użytecznych narzędzi analizy, jak również możliwość akwizycji obrazów oraz nagrań z kamery.
Impact Acquire jest kompatybilny w aktualnymi standardami wizyjnymiGenICam,GigE VisioniUSB3 Vision.
Obszerne testy podczas jego opracowywania i projektowania zapewniają wysoką stabilność, sprawdzoną i potwierdzoną w wielu wymagających aplikacjach naszych partnerów różnych gałęzi przemysłu.
Jeżeli chciałbyś wykorzystać inne lub bardziej zaawansowane oprogramowanie to nie stanowi to problemu. Nasz sprzęt jest wspierany i kompatybilny z większością oprogramowań do analizy obrazu dostępnych na rynku.
Nasze SDK może być również używane z innymi producentami kamer na systemach operacyjnych Windows i Linux x86_64. Kamery te muszą być kompatybilne ze standardami wizyjnymi GenICam, GenTL (Producer), GigE Vision and USB3 Vision. W tym celu jednak muszą Państwo posiadać odpowiednią licencję.
Najważniejsze zalety
- wspiera wszystkie znane systemy operacyjne
- kompatybilne z aktualnymi standardami wizyjnymi GenICam, GigE Vision and USB3 Vision
- z odpowiednią licencją może być również wykorzystane z kamerami innych producentów
1 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Kod artykułu | Materiał obudowy | Działania |
---|---|---|---|---|
BAI BVA - Balluff Vision AcquireBAI BVA - Balluff Vision Acquire |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.