- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
Czujniki ciśnienia z wyświetlaczem
Czujniki ciśnienia
Dostępne w:
1 Seria
Nasze cyfrowe czujniki ciśnienia posiadają cyfrowy wyświetlacz i są wyjątkowo łatwe w instalacji i odczycie.
Cechy szczególne
- Parametryzacja zgodna z normą VDMA
- Możliwość dwukrotnego obrócenia - łatwa instalacja
- Kompaktowa konstrukcja obudowy
- Możliwość dostosowania do montażu nad głową
- Zakresy ciśnienia -1...600 bar
- Zasada pomiaru: ciśnienie względne
- Przyłącze M12, niezależnie obracane
- Przyłącze procesowe ze stali nierdzewnej lub PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4"
- Przełączane wyjścia (analogowe, cyfrowe, IO-Link)
- Rozszerzony zakres temperatur (temperatura medium -40...+125 °C)
- Ceramiczna cela pomiarowa (Al2O3) lub cela pomiarowa ze stali nierdzewnej
- Zatwierdzenie UL
- Niestandardowe modyfikacje na żądanie
1 Seria
Seria | Zakres pomiaru ciśnienia, wartość min. | Maks. zakres pomiarowy, ciśnienie | Złącze procesowe | Interfejs | Działania |
---|---|---|---|---|---|
BSP DCzujniki ciśnienia z wyświetlaczem |
-1 bar | 600 bar | G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania, IO-Link, PNP/NPN |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.