Kamery przemysłowe
Niezrównana jakość obrazu w zastosowaniach przemysłowych
Wymagania stawiane kamerom stosowanym w środowiskach przemysłowych są wysokie. Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim niezmiennie wysoka jakość obrazu i długa żywotność - nawet w przypadku pracy ciągłej 24/7. W przeciwnym razie wymiana kamery w całym systemie może wymagać ponownej certyfikacji. Aby tego uniknąć, stosujemy wysokiej jakości podzespoły elektroniczne i przetworniki obrazu.
Cyfrowe kamery przemysłowe z interfejsami USB i Ethernet mają przetwornik analogowo-cyfrowy, który sprawia, że dodatkowe karty typu Frame Grabber są zbędne i znacząco ułatwia ich obsługę. Dzięki standardom przetwarzania obrazu GenICam, GigE Vision i USB3 Vision, wszystkie kamery mają ustandaryzowaną komunikację z kamerą i ujednoliconą konwencję nazewnictwa funkcji i ustawień kamery. W znaczącym stopniu ułatwia to ich obsługę.
Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego modelu kamery?
Wypróbuj nasz selektor kamer już teraz.GigE Vision Cameras
- uniwersalny interfejs Gigabit Ethernet do szybkiej transmisji danych
- doskonała jakość obrazu dzięki wysokiej jakości sensorom od VGA do 31,5 MPiksela
- zintegrowane inteligentne funkcje odciążające procesor
- wewnętrzna pamięć obrazu dla bezstratnej transmisji obrazu
- szeroki wybór opcji wejść/wyjść, połączeń obiektywów, filtrów
- łatwa integracja dzięki Software Development Kit
Kamery Dual GigE Vision
- prędkość transferu do 2 Gigabitów
- doskonała jakość obrazu dzięki wysokiej jakości sensorom o rozdzielczości do 31,5 MPiksela
- zintegrowane inteligentne funkcje zmniejszające obciążenie procesora
- bezpieczna transmisja obrazu dzięki 256 MB buforowi obrazu
- łatwa integracja dzięki Software Development Kit
Kamery 10 GigE Vision
- 10 Gigabit - Wysoka prędkość transferu danych
- doskonała jakość obrazu dzięki wysokiej jakości przetwornikom Sony CMOS o rozdzielczości do 24,6 MPiksela
- niezawodność dzięki solidnej konstrukcji produktu i wewnętrznej pamięci obrazu
- łatwa integracja ze standardem GigE Vision
- precyzyjna synchronizacja za pomocą protokołu PTP (Precision Time Protocol) zgodnie z normą IEEE1588
- zasilanie i transmisja danych za pomocą jednego kabla dzięki PoE+
Kamery wizyjne USB3
- Uniwersalna seria kamer USB3 z szybkością transferu do 5 Gigabitów
- Doskonała jakość obrazu dzięki wysokiej jakości sensorom o rozdzielczości do 31,5 MPiksela
- Wbudowane inteligentne funkcje zmniejszające obciążenie procesora
- Wewnętrzna pamięć obrazu zapewniająca bezstratną transmisję obrazu
- Różne opcje wejść/wyjść dla łatwej integracji
- Intuicyjna integracja dzięki Software Development Kit
Kamery PCI Express
- wysoka szybkość transmisji danych do 1600 MB/s
- doskonała jakość obrazu dzięki wysokiej jakości sensorom o rozdzielczości do 24,6 Mega Pikseli
- przesyłanie danych obrazu bez opóźnień
- niezależność od oprogramowania hosta dzięki standardowemu interfejsowi
- Obsługa szerokiej gamy architektur procesorów opartych na architekturze NVIDIA, ARM i x86
Kamery SWIR i UV
- Wysokiej rozdzielczości sensory Sony SWIR czułe w szerokim zakresie długości fal 400nm -1700nm
- 8-megapikselowy sensor UV od Sony IMX487 z niezwykle wysoką czułością w zakresie fal UV
- Uniwersalny interfejs komunikacji GigE Vision
- Łatwa integracja dzięki naszemu oprogramowaniu software development kit