Zestaw narzędzi do monitorowania stanu technicznego
Diagnostyka
Dostępne w:
1 Wersje
Zestaw narzędzi do monitorowania stanu to całościowe, łatwe do wdrożenia rozwiązanie o doskonałym stosunku kosztów do korzyści, służące do monitorowania instalacji, maszyn i procesów. Zawiera on wszystko, czego potrzebujesz: od czujników po akwizycję i wizualizację danych. Jednocześnie zyskujesz dużą elastyczność dzięki kompatybilności ze wszystkimi czujnikami IO-Link, a także prostą obsługę dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu. Dzięki zestawowi narzędzi do monitorowania stanu można w ciągu kilku minut wdrożyć monitorowanie stanu całkowicie zgodnie z własnymi potrzebami. Dzięki temu szybko uzyskuje się głębszy wgląd w rzeczywisty stan maszyn i systemów, co pozwala na znacznie wcześniejsze wykrywanie odchyleń i problemów.
Cechy szczególne
- Zintegrowane rozwiązanie modernizacyjne do monitorowania maszyn i procesów
- Wysoka elastyczność dzięki możliwości podłączenia do czterech dowolnych czujników IO-Link
- Uruchomienie systemu w trybie plug-and-play, wizualizacja danych
- Wysyłanie komunikatów ostrzegawczych w przypadku przekroczenia ustawionych wartości granicznych
- Autonomiczny system z przechowywaniem danych - niezależny od chmury i systemu sterowania maszyną
- Zdalne monitorowanie z dowolnej lokalizacji dzięki integracji z siecią
1 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Procesor | Pamięć | Pamięć danych | Gniazda przyłączeniowe | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAV002NBAV MA-NC-00025-01 |
1106.5 EUR | 101 x 126 x 50 mm | 1.8 GHz / 400MHz | 2 GB RAM | 8 GB EMMC | 2x LAN: RJ45-Żeński, 8-stykowe 4x IO-Link: M8x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.