Moduły sieciowe z obsługą wielu protokołów

Moduły sieciowe

Dostępne w:

2 Wersje

Nasze moduły sieciowe multi-protocol obsługują większość uznanych protokołów przemysłowego Ethernetu w jednym urządzeniu - na przykład Profinet lub EtherNet/IP. Znacząco zmniejsza to liczbę wymaganych komponentów, a tym samym ponoszone koszty. Ponadto dzięki tym modułom sieciowym jesteś przygotowany na przyszłość, ponieważ urządzenia obsługują również interfejsy IoT, takie jak MQTT.

Przyjazny dla użytkownika interfejs webowy umożliwia wygodną i łatwą konfigurację urządzeń. Instalacje są monitorowane, a informacje o procesach i urządzeniach są przesyłane z urządzeń IO-Link do systemów wyższego poziomu.

Cechy szczególne

  • Przyjazny dla środowiska: rozbieralna obudowa IP67 z tworzywa sztucznego
  • Multi-protocol: kilka przemysłowych protokołów Ethernet w jednym urządzeniu
  • Prosta i oszczędna instalacja oraz konserwacja
  • Gotowy na IIoT: obsługa REST API i MQTT
  • Wygodny dla użytkownika i bezpieczny dzięki zintegrowanemu interfejsowi sieciowemu z komunikacją HTTPS

Dostępność

2 Wersje

Kod zamówienia Cena Przyłącze (napięcie zasilania IN) Interfejs Wejścia cyfrowe Wyjścia cyfrowe Interfejsy dodatkowe
Działania

BNI00HP

BNI XG1-505-0A5-K083
349 EUR M12x1-Męski, 2-stykowe, A-kodowany Profinet / EtherNet/IP 16x PNP, Typ3 8x PNP 8x IO-Link

BNI00HR

BNI XG1-505-0A5-K084
362 EUR M12x1-Męski, 3-stykowe, L-kodowany Profinet / EtherNet/IP 16x PNP, Typ3 8x PNP 8x IO-Link

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław