BNI00HP
Moduły sieciowe z obsługą wielu protokołów
Kod produktu:
BNI XG1-505-0A5-K083
- Interfejs
- Profinet / EtherNet/IP
- Fast Start-Up (FSU)
- tak
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Wyświetlacz
- nie
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (COM 2)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- M12x1-Męski, 2-stykowe, A-kodowany
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ3
- Wyjścia cyfrowe
- 8x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 4.0 A
- Materiał obudowy
- PC, injection molding
- Wymiary
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Temperatura otoczenia
- -25...55 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Interfejsy dodatkowe
- 8x IO-Link
- Wersja IO-Link
- 1.1.3
- Klasa portu
- Type A
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02