- Wersja
- Konwerter analogowy
- Interfejs
- IO-Link 1.0
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Wyjścia analogowe
- Analogowy, napięcie (0…10 V)
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- nie
- Rozdzielczość
- ≤ 14 bitów
- Przyłącze
- M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze czujnika
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany
- Materiał obudowy
- PA
- Wymiary
- 14.2 x 50.4 x 40 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67, stan skręcony
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE - Prędkość transmisji
- COM2 (38.4 kbit/s)
- Min. cykl danych procesowych
- 12 ms
- Dane procesowe wejściowe
- 2 bytes
- Wyjściowe dane procesowe
- 2 bytes
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02