12,18 EUR
Cena katalogowa
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być obecnie pobierane z serwera. Kalkulacja cenowa odnosi się zatem do cen katalogowych. Przyjmiemy twoje zamówienie. O ile Twoje warunki mogą zostać odtworzone, zostanie utworzona faktura z ceną i wysłana do Ciebie e-mailem. Dlatego też płatność jest obecnie możliwa tylko na podstawie faktury.
Dostępność
Ładowanie...
Natychmiast dostępne (>50Szt.)
- Wersja
- Narożnik kostki 1.2 mm
- Zastosowanie
-
do czujników refleksyjnych
do optoelektronicznej laserowej fotokomórki refleksyjnej - Seria
-
Prostopadłościan
2 otwory montażowe - Wymiary
- 10 x 40 x 3.7 mm
- Powierzchnia aktywna
- 1.4 cm²
- Temperatura otoczenia
- -20...60 °C
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Rodzaj światła
- Światło niespolaryzowane, także do światła spolaryzowanego
- Szczegóły instalacji
-
Klejenie
Śruba M3
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-03
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 39121551
- UNSPSC 7.0901
- 39121551
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-01