Kamery 10 GigE Vision
Kod produktu:
BVS CA-GT1
Poprzednie oznaczenie Matrix Vision :
mvBlueCOUGAR-XT
Wniosek o kontakt
- Wersja
- Kamera przemysłowa 10GigE Vision
- Interfejs
-
Ethernet gigabitowy, POE
10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet
PoE+
4x dwukierunkowy: wejście (bez izolacji) / wyjście (typu high side lub open drain)
RS232 - Wejścia cyfrowe
- 4x PNP izolowane optycznie
- Wyjścia cyfrowe
- 4x PNP high side
- Mocowanie obiektywu
- C-Mount, inne typy na zapytanie
- Formaty obrazów
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16 *
- Materiał obudowy
- Aluminium, Malowanie proszkowe
- Wymiary
- 65 x 65 x 73.1 mm
- Napięcie robocze Ub
- 16...28 VDC or PoE+ (IEEE 802.3at)
- Temperatura otoczenia
- 0...45 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE - Stopień ochrony
- IP67, (bez wentylatora)
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie