BIS0122
Procesor RFID dla wielu częstotliwości
Kod produktu:
BIS V-6106-034-C004
- Nazwa grupy produktów
- Uniwersalny procesor (BIS V)
- Interfejs
- Ethernet/IP
- Obsługiwane technologie RFID
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...960 MHz (BIS VU) - Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
- 4
- Napięcie robocze Ub
- 24 V DC LPS klasa 2
- Materiał obudowy
- Cynk, Odlew ciśnieniowy
- Temperatura otoczenia
- 0...60 °C
- Stopień ochrony
- IP65, z łącznikiem wtykowym
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Przyłącze
- 2x M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany 7/8"-Męski, 4-stykowe
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
BIS-V RFID EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
BIS-V RFID EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01