FHW0071

Dostępny

Obiektywy C-Mount

Kod produktu:

LM16JCM-V

Ładowanie...
Temperatura otoczenia
-10...50 °C
Ogniskowa
16 mm
Przesłona
1.4
Minimalna odległość obiektywu (MOD)
200 mm
Kąt obrazu poziomo
30.0 °
Kąt obrazu pionowy
22.7 °
Max. Sensor size
2/3"
Rozdzielczość obrazu
2 MP
Szczegóły instalacji
Śruby
Mocowanie obiektywu
C-Mount
Wymiary
Ø 33 x 36.5 mm
Materiał
Aluminium anodyzowane, czarne
Stopień ochrony
IP20
Masa
76.5 g
Tekst dodatkowy
Kąt widzenia odnosi się do rozmiaru czujnika 2/3"