- Temperatura otoczenia
- -20...50 °C
- Ogniskowa
- 75 mm
- Przesłona
- 2.8...32
- Minimalna odległość obiektywu (MOD)
- 700 mm
- Kąt obrazu poziomo
- 6.9 °
- Kąt obrazu pionowy
- 5.18 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Rozdzielczość obrazu
- 2 MP
- Szczegóły instalacji
- Śruby
- Mocowanie obiektywu
- C-Mount
- Wymiary
- Ø 34 x 63.6 mm
- Materiał
- Aluminium anodyzowane, czarne
- Masa
- 125 g
- Tekst dodatkowy
- Kąt widzenia odnosi się do rozmiaru czujnika 2/3"