- Temperatura otoczenia
- -10...50 °C
- Ogniskowa
- 12.5 mm
- Przesłona
- 1.4
- Minimalna odległość obiektywu (MOD)
- 300 mm
- Kąt obrazu poziomo
- 55.6 °
- Kąt obrazu pionowy
- 42.5 °
- Max. Sensor size
- 1"
- Rozdzielczość obrazu
- 5 MP
- Szczegóły instalacji
- Śruby
- Mocowanie obiektywu
- C-Mount
- Wymiary
- Ø 43 x 52 mm
- Stopień ochrony
- IP20
- Masa
- 150 g
- Tekst dodatkowy
- Kąt widzenia odnosi się do rozmiaru czujnika 1"