Pomiar
Bezdotykowy, liniowy i obrotowy pomiar odległości, pozycji, kątów i ciśnień
Pomiar odległości, pozycji, kątów i ciśnienia należy do codziennych zadań automatyki. Tak jak różne są te zadania, tak różnorodne są zasady pomiaru. Przedstawimy Ci zastosowania i możliwe rozwiązania, opierające się na technologiach magnetostrykcyjnych, magnetycznych, indukcyjnych i optoelektronicznych.
Przykładowe zastosowania
Przetworniki liniowe pomogą Ci kontrolować ruch zamykający płyt formy we wtryskarce tworzyw sztucznych. Delikatne zamykanie formy zmniejsza zużycie i wydłuża jej żywotność.
Dzięki optoelektronicznym urządzeniom pomiarowym określisz wielkość i pozycję obiektów w trakcie przepływu materiałów przez urządzenia produkcyjne. Ani właściwości powierzchni ani kolor mierzonych obiektów nie mają wpływu na jakość pomiaru.
Technologie czujników
Każda technologia produktów ma swoje charakterystyczne cechy:
Technologia przetworników liniowych pozwala na równoczesny pomiar kilku pozycji i zastosowanie w trudnych warunkach otoczenia.
Technologia kodowania magnetycznego umożliwia najwyższą dokładność i pomiar w czasie rzeczywistym.
Technologia indukcyjna służy do integracji w bardzo ograniczonej przestrzeni montażowej i sprawdza się przy niewielkich odległościach.
Technologia optoelektroniczna przekonuje elastycznym zasięgiem oraz możliwością pomiaru obiektów niezależnie od ich koloru i właściwości powierzchni.
Aktualnie wykorzystywane są takie interfejsy czujników jak: analogowe 0…10 V lub 4…20 mA, IO-Link i Ethernet