Identyfikacja
Identyfikacja w otoczeniu przemysłowym za pomocą RFID i czytników kodów kreskowych
Dzięki przemysłowym systemom identyfikacyjnym będziesz pewien, iż w zautomatyzowanej produkcji odpowiednie elementy dotrą w odpowiedniej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce, np. w trybie Asset-Tracking, kontroli produkcji lub intralogistyce. Systemy te zapewnią jakość i pomogą Ci obniżyć koszty.
Jeśli chcesz jednoznacznie zidentyfikować jakiś obiekt w produkcji do sterowania przebiegiem materiału, potrzebny będzie do tego nośnik danych. Może to być np. naklejka RFID lub naklejka z kodem kreskowym lub nadrukowany kod kreskowy.
Jeśli obiekt wraz z nośnikiem danych porusza się przez obszar produkcyjny, wówczas w każdym miejscu, w którym ten obiekt ma być zidentyfikowany, odpowiednie urządzenie może odczytać dane (np. numer seryjny) z nośnika danych. Te dane przesyłane są do procesora, który z kolei przekazuje je dalej do PLC, komputera lub nadrzędnego poziomu IT. Dane mogą być wówczas wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących produkcji lub jakości.
Zasadniczo dostępne są dwie technologie identyfikacji: RFID, Radio Frequency Identification, pracująca na zasadzie fal radiowych, oraz czytniki kodów kreskowych, które rejestrują obrazy i analizują za pomocą oprogramowania.
Technologie identyfikacji
RFID
Systemy RFID mogą pracować na częstotliwości ultrawysokiej (UHF), wysokiej (HF) i niskiej (LF). Zazwyczaj składają się z trzech elementów: nośnika danych (do zapisu danych), głowicy do odczytu/zapisu lub anteny (do transmisji danych) i procesora (do komunikacji danych).
UHF zapewnia komunikację z nośnikami danych na odległość do 6 m oraz możliwość równoczesnego odczytu danych z kilku nośników danych (Multi-Tagging).
HF umożliwia ze względu na wysoką prędkość śledzenie części w bliskim zasięgu do 400 mm. Istnieją nośniki danych o najróżniejszych właściwościach (np. odporne na wysokie temperatury, o dużej pojemności pamięci i do montażu na metalu).
Nośniki danych o zakresie LF nadają się świetnie do trudnych warunków, na przykład otoczenia metalicznego. Dlatego często wykorzystywane są do identyfikacji narzędzi.
Czytniki kodów kreskowych
Czytniki kodów kreskowych odczytują kody kreskowe 1D i 2D. Ich zasięg rozciąga się od kilku milimetrów do kilku metrów.
Przegląd tematów
-
Asset-Tracking – śledzenie obiektów produkcyjnych za pomocą RFID i czytników kodów kreskowych
-
Work-in-Progress – kontrola produkcji w zautomatyzowanym montażu za pomocą RFID
-
Intralogistyka – nadrzędne sterowanie przepływem materiałów za pomocą RFID
-
E-Kanban – zapewnienie dopływu materiału do linii produkcyjnej za pomocą RFID