- Czujniki i technologia sieciowa dla przemysłu opakowaniowego, spożywczego, napojów, farmaceutycznego i kosmetycznego
- Technologia napędów
- Mobilne maszyny robocze
- Przemysł produkcji półprzewodników
- Nauka o życiu
- Przemysł stalowy i hutniczy
- Obróbka metali
- Przemysł samochodowy i dostawcy dla przemysłu samochodowego
- Hydraulika siłowa i pneumatyka
- Przemysł tworzyw sztucznych
- Wytwarzanie energii
- Automatyzacja intralogistyki: poprawa wydajności i przepustowości
- Branża AGD
- Przemysł elektroniczny
- Rewolucja w automatyzacji produkcji baterii: zapewnienie maksymalnej wydajności i jakości
- Przemysł oponiarski
- Inżynieria ruchu
Przemysł samochodowy i dostawcy dla przemysłu samochodowego
Oferujemy Ci nasze długoletnie doświadczenie i kompetentne partnerstwo
Balluff jest synonimem wysokiej jakości czujników, systemów identyfikacyjnych oraz rozwiązań sieciowych i oprogramowania. Bogata oferta, ugruntowana wiedza i wieloletnie doświadczenie w przemyśle samochodowym sprawiły, iż staliśmy się wiodącym dostawcą rozwiązań dla wszystkich dziedzin budowy pojazdów oraz dla poddostawców z wszystkich branż.
Od pierwszego tłoczenia poprzez spawanie, lakierowanie, kucie i odlewanie aż po końcowy montaż- znamy branżę Automotive w najdrobniejszych szczegółach. Umożliwimy Ci niezawodną kontrolę jakości i zadbamy o bezproblemowy przebieg procesu podczas produkcji i montażu. Zadbamy również o to, aby każdy, produkowany na zewnątrz produkt znalazł się w wysokiej jakości we właściwym czasie na właściwym miejscu. W ten sposób będziemy wsparciem dla Twoich dostaw Just-in-time.
W każdym miejscu, w którym odbywa się Twoja produkcja, możesz zaufać nam jako partnerowi. Wszędzie, na całym świecie jesteśmy w pobliżu. A nasze czujniki, systemy, technologie sieciowe i połączeniowe mają międzynarodowe certyfikaty.
Wnętrze samochodu: Gwarantowana dostawa Just-in-time
Na wnętrze pojazdu "jutra" silny wpływ będą miały nowe megatrendy w zakresie mobilności. Elektromobilność stwarza nowe możliwości konstrukcyjne i swobodę projektowania we wnętrzach pojazdów. A jeśli przeważy samodzielna jazda, to dla pasażerów otworzą się inne formy użytkowania, ponieważ nie będzie potrzeby kierowania samochodem. Wnętrze zamienia się tym samym w przestrzeń doświadczeń - i może stać się cechą wyróżniającą producentów samochodów. Projektowane są nowe koncepcje siedzisk, a inteligentne powierzchnie i innowacyjne koncepcje kokpitów stopniowo zyskują na znaczeniu.
Niezależnie od tego, jak te trendy zmienią Państwa zakłady produkcyjne - Balluff wspiera Państwa w produkcji zorientowanej na przyszłość, oferując zrównoważone produkty. Jako wieloletni partner przemysłu motoryzacyjnego oferujemy wysokiej jakości rozwiązania w zakresie czujników, identyfikacji i sieci oraz oprogramowanie dla Państwa zakładów. Ponadto, korzystają Państwo z naszego bogatego doświadczenia, które zostało sprawdzone w praktyce we wszystkich dziedzinach motoryzacji. Wystarczy polegać na naszym doświadczeniu, aby spełnić wysokie oczekiwania klientów końcowych w zakresie jakości, niezawodności i wydajności procesów oraz zagwarantować bezproblemową dostawę just-in-time.
Układy napędowe
Układ napędowy to kluczowy element pojazdu, który ma ogromny wpływ na późniejszą eksploatację i niezawodność. Decyduje także o osiągach i przyjamności z jazdy, ponieważ to właśnie on jest źródłem napędu i generowanej mocy.Dlatego też bardzo istotne jest zapewnienie najwyższej jakości już na wczesnym etapie produkcji. Możliwe jest to dzięki rozległej wiedzy firmy Balluff. Od wielu lat nasze produkty są stosowane w branży Automotive, m.in. na liniach produkcyjnych, gdzie spotykają się ze sobą silnik, skrzynia biegów, osie i układ sterowania w różnych wzajemnych konfiguracjach.
Odlewnie
Występujące przez dłuższy czas obciążenie temperaturowe i krótkotrwałe bardzo wysokie wahania temperatury oraz udary i wstrząsy mogą prowadzić do znaczącego zmniejszenia wydajności odlewnii, a nawet do całkowitego wyłączenia systemu czujników.
Balluff ma w oferciespecjalnie zaprojektowane czujniki do użytku w wysokich temperaturach. Dodatkowo dostępne są również akcesoria odporne na działanie wysokich temperatur. Nasze produkty są sprawdzone pod względem wytrzymałości, co gwarantuje długą żywotność produktów. Jest to oferta trwałych i stabilnych rozwiązań.
Stosowanie dedykowanych rozwiązań do trudnych warunków przemysłowych, pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia awarii, skrócić czas przestojów i obniżyć koszty.
Prasy
Produkcja w zakładzie produkcyjnym, w którym wykorzystywane są prasy, to praca precyzyjna i stawiająca wysokie wymagania dotyczące urządzeń i logistyki. Z ważących tony zwojów wycina się płytki z blachy, które są formowane na potężnych trasach prasowniczych w wysoce zautomatyzowanych procesach formowania. Z różnych grubości blachy powstająm.in. boczne ramy, maski silników i drzwi.
Rozwiązania czujnikowe Balluff są przeznaczone do najbardziej wymagających warunków produkcyjnych. Umożliwiają one klientowi dokładne pozycjonowanie i sterowanie oraz niezawodną identyfikację tłoczników i przedmiotów.
Produkcja nadwozi
Nie należy zapominać o robotach przemysłowych w procesie produkcji nadwozi. Przez 24 godziny na dobę pojedyncze komponenty łączy się ze sobą metodą spawania, nitowania i klejenia tworząc samonośne surowe nadwozia. Wszystko to przy zachowaniu najwyższej precyzji, możliwie największej powtarzalności i absolutnej niezawodności.
Rozwiązania firmy Balluff są dostosowane do wymagającego procesu produkcji nadwozi. Dzięki temu odpryski spawalnicze, prądy spawania, pola magnetyczne i wysokie temperatury nie mają wpływu na prawidłowy jego przebieg.
Lakiernie
Lakiernie są szczególnym obszarem przemysłu motoryzacyjnego, w którym obowiązują bardzo restrykcyjne wymagania, proces musi być precyzyjnie zaplanowany, a jakość perfekcyjna. To właśnie efekt końcowy w postaci gotowego nadwozia decyduje o jakże ważnym pierwszym wrażeniu klienta. Jakość powłoki ma również wpływ na późniejszą wartości pojazdu.
Kluczowym jest zagwarantować, aby poszczególne etapy procesu były wykonywane płynnie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości. Nasze rozwiązania pozwalają wykonywać te zadania z najwyższą precyzją. Dedykowane rozwiązania do lakierni gwarantują odporność na na działanie wysokiej temperatury i środków chemicznych. Przekłada się to na pewność działania robotów, które podczas procesu malowania nanoszą 5 warstw funkcyjnych za pomocą dzwonów obrotowych poruszających się z bardzo dużą prędkością.
Montaż końcowy
Montaż końcowy jest procesem wymagającym szczególnej uwagi, ze względu na złożoność operacji i konieczność zagwarantowania najwyższej jakości produktu. Firma Balluff oferuje szeroki wachlarz rozwiązań, które pozwalają sprostać najwyższym wymaganiom, począwszy od zapewnienia precyzyjnego sterowania ruchem, poprzez zapis cyklu życia produktu na identyfikacji skończywszy.
Nasze rozwiązania bardzo często są rozwiązaniami oferowanymi indywidualnie, w odpowiedzi na szczególne potrzeby naszych klientów, podobnie jak ma to miejsce w przypadku konfiguracji wyposażenia samochodu. Dedykowane rozwiązanie daje pewność bezpieczeństwa procesów, szczególnie w przypadku produkcji unikatowych detali oraz zapewnia dużą elastyczność całego procesu. Nasza technologia pozwala na bezbłędną realizację zleceń klientów podczas montażu końcowego.
Przemysł oponiarski
Wysokie bezpieczeństwo procesu na każdym etapieDownloads
-
Industry brochure automotive