- Czujniki i technologia sieciowa dla przemysłu opakowaniowego, spożywczego, napojów, farmaceutycznego i kosmetycznego
- Technologia napędów
- Mobilne maszyny robocze
- Przemysł produkcji półprzewodników
- Nauka o życiu
- Przemysł stalowy i hutniczy
- Obróbka metali
- Przemysł samochodowy i dostawcy dla przemysłu samochodowego
- Hydraulika siłowa i pneumatyka
- Przemysł tworzyw sztucznych
- Wytwarzanie energii
- Automatyzacja intralogistyki: poprawa wydajności i przepustowości
- Branża AGD
- Przemysł elektroniczny
- Rewolucja w automatyzacji produkcji baterii: zapewnienie maksymalnej wydajności i jakości
- Przemysł oponiarski
- Inżynieria ruchu
Mobilne maszyny robocze
Różnorodność technologiczna dla szerokiego spektrum zastosowań
Tak jak różne jest spektrum zastosowań mobilnych maszyn roboczych, tak różne są stawiane im wymogi. Aby spełnić Twoje indywidualne wymagania, dostępne jest w firmie Balluff szerokie spektrum rozwiązań opartych na ogromnej różnorodności technologicznej i wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie automatyki.
Dlatego w filmie Balluff możesz dobrać czujniki dokładnie dopasowane do danego zastosowania, niezależnie od tego, czy chodzi o zapewnienie równoległości zespołu tnącego, użycie prawidłowych narzędzi w koparce, dokładne pozycjonowanie żurawi samochodowych, nadzorowanie pokryw silników czy identyfikację prawidłowego narzędzia w maszynie. Ponadto możliwych jest wiele innych zastosowań. Skontaktuj się z nami.
Gospodarka rolna i leśna: Rozwiązania dla efektywnego zakładu
Globalny wzrost zaludnienia stanowi wyzwanie dla gospodarki rolnej i leśnej. Zwiększone zapotrzebowanie na żywność i surowce wymaga większych plonów i efektywniejszych maszyn. Kluczowymi kwestiami nowych koncepcji maszynowych są Precision Farming, autonomiczne pojazdy oraz inteligentne rozwiązania na bazie istniejących technologii automatyzacji.
Oprócz atrakcyjnych podzespołów bazowych dostarczamy rozwiązania automatyzacyjne zapewniające efektywniejszą eksploatację Twoich maszyn.
Maszyny budowlane i pojazdy dla górnictwa: Maksymalne wsparcie dla operatora
Globalny megatrend urbanizacyjny spowodował boom w gospodarce budowlanej. Inwestuje się w budownictwo naziemne i podziemne, a produkcja maszyn budowlanych ciągle rośnie. Poprzez ogromną presję, by budowy przebiegały coraz szybciej i efektywniej, coraz większe znaczenie zyskują takie tematy jak digitalizacja maszyn i częściowa autonomizacja w celu wsparcia operatora. Stwarza to duże zapotrzebowanie na innowacyjne koncepcje automatyzacyjne, dla których w firmie Balluff mamy właściwe rozwiązania.
Pojazdy dla logistyki i obsługi materiałów: Czujniki dla inteligentnej automatyki
Przemysł logistyczny znajduje się od lat w ciągłym trendzie wzrostowym. Z jednej strony rosnący handel internetowy prowadzi do tego, iż procesy w magazynach muszą zostać zautomatyzowane, gdyż praca ręczna jest zbyt podatna na błędy. Poza tym autonomiczne pojazdy logistyczne mogą wykonywać swoją pracę 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Z drugiej strony przemysł rozwija nowe koncepcję montażowe, które w dużej mierze opierają się na tym, iż poszczególne fazy procesu łączone są ze sobą za pomocą zautomatyzowanych systemów manipulacyjnych. Również automatyczny transport wymaganych artykułów do miejsca montażu może odbywać się efektywniej z wykorzystaniem inteligentnej automatyki, sterowanej i kontrolowanej przez czujniki.
Pojazdy komunalne i specjalne: Gwarancja bezproblemowej eksploatacji
Podczas użytkowania pojazdów komunalnych bardzo ważne jest, aby kierowca za pomocą odpowiedniego wyposażenia bezpieczeństwa mógł zagwarantować ich bezproblemową eksploatację. W wielu przypadkach czujniki stosowane są tak jak oczy, uszy czy zmysł dotyku i są istotnymi urządzeniami pomocniczymi, pozwalającymi w porę rozpoznać zagrożenie. W ten sposób można uniknąć spowodowania obrażeń u ludzi lub uszkodzenia przedmiotów.
Downloads
-
Industry brochure mobile equipment