Toolkit per il monitoraggio delle condizioni
Monitoraggio delle condizioni di macchine e impianti esistenti con il Condition Monitoring Toolkit
Con il Condition Monitoring Toolkit di Balluff è possibile prevenire guasti non pianificati e fermi macchina, facendovi risparmiare siail tempo che i costi di riparazione. I nostri sistemi di monitoraggio e i sensori rilevano i problemi e le necessità di manutenzione delle macchine e degli impianti in una fase iniziale, che vengono raccolti ed elaborati attraverso un sistema olistico.
Moderno monitoraggio delle condizioni può farlo, perché anche i piccoli cambiamenti vengono rilevati rapidamente e in modo affidabile. Il nostro CMTK facilita il retrofitting dei vostri impianti esistenti con un eccellente rapporto costi-benefici. Rimanete sempre informati sulle condizioni delle vostre macchine e consentite la pianificazione delle riparazioni e l'esecuzione della manutenzione preventiva.
Componenti della soluzione CMTK
Con il CMTK si ottiene una soluzione olistica di condition monitoring, sistemi e processi per quanto riguardala temperatura, le vibrazioni, la pressione, ecc. 1.
1. il toolkit
Il toolkit consiste nell'unità di base (hardware) con software integrato per la raccolta e la valutazione automatizzata dei dati dei sensori. Balluff offre una vasta gamma di sensori IO-Link per la registrazione di questi dati del sensore, così come tutti i cavi e gli alimentatori associati. Balluff vi offre tutto il necessario per il monitoraggio delle condizioni delle macchine da un'unica fonte.
2. Sensori IO-Link
Se usate già dei sensori di altri produttori, possono ancora essere collegati all'unità di base. Fino a quattro sensori IO-Link possono essere collegati per unità di base - indipendentemente dal produttore. L'unità di base inoltre non richiede una connessione al sistema di controllo della macchina. Questo significa che i vostri sistemi esistenti non devono essere adattati, ma solo completati - le vostre strutture e processi attuali rimangono intatti.
Le possibilità di applicazione del CMTK sono quindi praticamente illimitate.
Vantaggi del monitoraggio integrato delle condizioni
Pianificare l'affidabilità nelle vostre operazioni
Se le macchine devono essere revisionate improvvisamente, questo può portare a fermi macchina, arresti di produzione e ritardi di consegna, che sono sempre associati a costi elevati. Per prevenire questo problema e aumentare l'affidabilità del vostro processo noi di Balluff abbiamo sviluppato il Condition Monitoring Toolkit. Vi aiutiamo a garantire il corretto funzionamento della macchina, a rilevare le irregolarità e a pianificare la manutenzione della macchina per assicurare un processo di produzione regolare.
Messa in funzione e installazione: messa in funzione plug-and-play del sistema e visualizzazione dei dati
Il toolkit può essere impostato in pochi minuti, e il funzionamento del sistema dopo è anche intuitivo e fattibile senza conoscenze o competenze tecniche precedenti.
Il sistema può essere facilmente attaccato alla vostra macchina esistente, poiché può essere installato in modo completamente indipendente dal cloud e dal controllo della macchina.
Se si desidera utilizzare i dati nel cloud o nel proprio database, è anche possibile fornire i dati tramite il protocollo MQTT. Inoltre, è adattabile in modo versatile alle esigenze individuali attraverso l'uso della tecnologia Docker.
Acquisizione dati flessibile tramite IO-Link
Il sistema flessibile di monitoraggio delle condizioni permette il collegamento di tutti i tipi di sensori che sono compatibili con IO-Link. Dai sensori di vibrazione ai sensori di temperatura ai sensori di pressione, tutto può essere collegato all'unità base, anche se il produttore è diverso. Inoltre, la connessione non è limitata a un sensore, ma si possono collegare fino a quattro sensori all'unità di base. Questo permette un'acquisizione dei dati flessibile da un lato, e un'acquisizione dei dati estremamente precisa dall'altro, poiché un gran numero di sensori può misurare i dati di monitoraggio delle condizioni.
Valutazione affidabile dei dati con monitoraggio remoto
Il software già installato sull'unità di base viene utilizzato per impostare e monitorare i valori di soglia. È possibile configurarli individualmente, a seconda delle esigenze specifiche della particolare macchina. I valori guida definiti fungono da soglie - se questi vengono superati, viene emesso un messaggio di avviso. In questo modo potete assicurarvi che la vostra produzione vada sempre secondo i piani.
Con il monitoraggio, non siete legati a nessun luogo. Il Condition Monitoring Toolkit vi permette di realizzare un monitoraggio delle condizioni indipendente dall'ubicazione attraverso l'integrazione della rete. Questo significa che i dati registrati delle vostre macchine sono accessibili da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.
Il CMTK è adatto a una vasta gamma di applicazioni
Monitoraggio della temperatura delle macchine industriali
I nostri sensori di temperatura rilevano la temperatura di contatto su componenti importanti come mandrini, cuscinetti o motori, in modo da poter mantenere la temperatura corretta delle macchine. Attraverso il software CMTK, le informazioni ottenute possono essere utilizzate per il monitoraggio della temperaturache può essere richiamato in qualsiasi momento, così lo stato della macchina può essere monitorato tramite valori caratteristici.
Monitoraggio delle vibrazioni delle vostre macchine e dei vostri sistemi
Vibrazioni o oscillazioni eccessive possono essere rilevate in modo affidabile e tempestivo dal nostro Condition Monitoring Toolkit. Per esempio, motori elettrici, ventilatori e macchine utensili possono essere monitorati con il nostro monitoraggio delle vibrazioni,utile tenere d'occhio la situazione produttiva.
Monitoraggio del motore: monitorare in modo affidabile i motori elettrici
Scoprite la soluzione completa di retrofit di Balluff per monitorare i vostri motori elettrici. Evitate tempi di fermo indesiderati e non pianificati utilizzando il Condition Monitoring Toolkit per monitorare in modo affidabile i motori e ricevere informazioni sulle condizioni in qualsiasi momento.
Monitoraggio delle pompe per garantire l'affidabilità del funzionamento
Per garantire che tutte le vostre pompe, valvole e serbatoi funzionino come desiderato e che siate informati 24 ore su 24 sulle deviazioni dai valori di controllo definiti, l'implementazione della nostra soluzione CMTK ha senso in ogni caso. Il Condition Monitoring Toolkit vi supporta con il monitoraggio della pompa per aumentare la sicurezza operativa e risparmiare sui costi.
Monitoraggio affidabile dei vostri ventilatori e sistemi d'aria
Monitorate i vostri ventilatori e sistemi di scarico con la soluzione Balluff per il monitoraggio del ventilatore. Con l'aiuto del Condition Monitoring Toolkit, varie variabili misurate, come la pressione e le vibrazioni, possono essere registrate e le deviazioni dai valori definiti possono essere rilevate per essere in grado di assistere le vostre macchine in una fase iniziale ed evitare guasti.
Tenere d'occhio le unità idrauliche
Le centraline idrauliche sono componenti centrali di ogni sistema di produzione e quindi ogni guasto alla macchina sarebbe associato ad alti costi dovuti ai fermi di produzione. Con il Condition Monitoring Toolkit si può facilmente prevenire questo e monitorare i vostri sistemi idraulici
Quanto costa il Condition Monitoring Toolkit?
Il componente centrale di ogni sistema CMTK è l'unità base con il software integrato.
Questo è completato dalla vostra scelta di sensori e da un pacchetto di accessori con tutti i cavi necessari.
Unità di base |
Sensori IO-Link |
Accessori |
---|---|---|
|
|
|
Costi una tantum |
costi una tantum |
costi una tantum |
|
|
|
Toolkit per il monitoraggio delle condizioni | Tecnologia dei sensori | Prolunghe |
Avete domande, richieste o suggerimenti?
Si prega di compilare il seguente modulo di contatto. Vi risponderemo immediatamente.