Servizi di supporto al prodotto
Prodotti personalizzati su misura – dal montaggio preliminare sino alle attività di engineering.
A richiesta potrete ricevere tutti i nostri sensori, sistemi ed accessori, adattati esattamente alle vostre specifiche esigenze e riconvertiti individualmente. La base di ciò rimane una rapida valutazione di fattibilità, con cui rileviamo e valutiamo esattamente la vostra necessità. Su tale base decidete se voler impiegare un prodotto standard o realizzato su misura.
La nostra offerta spazia dalle semplici modifiche delle custodie, alle attività di engineering e montaggio preliminare fino alle complesse programmazioni. In questo modo avrete senz'altro la soluzione ottimale per la vostra applicazione. Le vostre attività di messa in funzione diventano più rapide grazie a prodotti premontati e realizzati in base all'applicazione specifica. Ed i test di collaudo con guasti subordinati apparterranno al passato. Aumentate così l'efficienza del vostro impianto.
- valutazione di fattibilità rapida e trasparente
- soluzione ottimale della vostra applicazione
- vantaggi competitivi grazie alla massima efficienza
Produzione espressa di trasduttori di posizione
Massima disponibilità degli impianti grazie alla fornitura nel giorno dell'ordine
I nostri trasduttori di posizione Micropulse BTL possiamo fornirveli in tempo record: entro 24 ore dalla ricezione dell'ordine il prodotto è pronto per voi. E naturalmente nella comprovata qualità Balluff. Se ordinate l'encoder entro le 10 con esplicita produzione espressa, lo produciamo lo stesso giorno di lavoro e ve lo inviamo entro le 17.
Poiché non tutti i tipi si possono produrre in modalità espressa, vi preghiamo di consultarci preventivamente.
La nostra hotline per prodotti espressi: +49 7158 173-777.
- riduzione dei tempi di fermo e dei costi
- maggiore produttività e disponibilità degli impianti
Interfacce software personalizzate
Ottimizzate l'applicazione di Industrial RFID con interfacce personalizzate.
Il funzionamento dei vostri palmari si semplifica notevolmente se l'interfaccia utente viene adattata su misura per la vostra applicazione. Ad esempio, si incrementa in modo significativo l'usabilità se a ogni utente vengono visualizzati solo i dati di sua pertinenza.
I nostri sviluppatori software implementano le vostre prescrizioni in seguito ad un'accurata analisi e consulenza ed ottimizzano a livello individuale l'interfaccia utente per la vostra applicazione.
Così avete sempre sotto mano tutti i dati più importanti e potete scrivere e leggere in mobilità il vostro supporto dati con più semplicità e velocità. Al contempo potete inserire la vostra Corporate Identity anche in questo mezzo e quindi potete fare a meno del vostro reparto IT.
Supporto dati RFID personalizzato
Messa in funzione più rapida e maggiore comfort con supporti dati RFID pre-programmati.
Se nelle linee di montaggio è esclusivamente necessario effettuare una lettura oppure devono essere solamente identificati supporti per piccoli carichi, spesso è sufficiente scrivere sul supporto dati un numero progressivo oppure un codice speciale.
Tale lavoro di programmazione ve lo facciamo volentieri noi. Riceverete così supporti dati LF, HF o UHF già scritti sin dalla fabbrica, immediatamente utilizzabili. E risparmiate un sacco di tempo durante il funzionamento. Per farlo ci servono solo i vostri dati, il vostro formato desiderato nonché la sezione del supporto dati dove si devono memorizzare.
Utilizzate il nostro servizio per un maggior comfort e una rapida messa in funzione.
- economicità – nessun hardware separato rispetto a quello descritto
- risparmio di tempo – la programmazione delle routine di scrittura diventa completamente superflua
- semplice riordino con le stesse specifiche