105,76 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
Data di consegna stimata: 3-4 settimane
- Filtro
- Filtro di taglio IR
- Distanza focale
- 3.6 mm
- Diaframma
- 1.8
- Angolo di osservazione orizzontale
- 96.4 °
- Angolo di osservazione verticale
- 69.8 °
- Max. Sensor size
- 1/2.5"
- Risoluzione immagini
- 5 MP
- Raccordo obiettivo
- S-Mount
- Dimensione
- Ø 14 x 18.08 mm
- Peso
- 6 g
- Testo aggiuntivo
- L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 1/2.5"