- Filtro
- Filtro di taglio IR
- Distanza focale
- 3.6 mm
- Diaframma
- 1.8
- Distanza oggetto minima (MOD)
- 200 mm
- Angolo di osservazione orizzontale
- 77.0 °
- Angolo di osservazione verticale
- 54.0 °
- Max. Sensor size
- 1/2.5"
- Risoluzione immagini
- 1 MP
- Raccordo obiettivo
- S-Mount
- Dimensione
- Ø 14 x 17.93 mm
- Peso
- 6 g
- Testo aggiuntivo
- L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 1/2.5"