BVS01A0
Sensori di identificazione stazionari
Typecode:
BVS ID-M0752RX0-15-000
Descrizione del prodotto
I sensori Ident fissi di Balluff leggono codici a barre, codici 2D e codici DMC in modo preciso e affidabile. Sono installati in modo permanente sul sistema e, grazie al loro semplice funzionamento, assicurano che i codici vengano rilevati in modo particolarmente rapido e affidabile durante la produzione in corso.
Le interfacce standardizzate per l'automazione e l'IT garantiscono che le informazioni lette vengano trasmesse al PLC o ai sistemi IT. Inoltre, alcune varianti sono dotate di interfaccia IO-Link e offrono informazioni aggiuntive sul monitoraggio delle condizioni, ad esempio sulle vibrazioni o sulla qualità del codice. In definitiva: un multi-talento unico nell'ambito dell'identificazione ottica.
- Applicazione
- Code Identification
- Codici a barre
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - Codici 2D
-
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code - Risoluzione immagini
- 0.4 MP (752 x 480 pixel)
- Distanza di lavoro
- 50...300 mm
- Emettitore di luce, illuminazione
- LED red
- Interfaccia
- USB
- Materiale custodia
- ABS, nero, -
- Dimensione
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Grado di protezione
- IP65
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 8.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03