- Codici 2D
-
QR Code
AprilTag - Applicazione
-
Bin Picking
Riconoscimento oggetti
Gripping point calculation - Risoluzione immagini
- 1.2 MP(1280 x 960 pixel)
- Tipo di sensore Vision
- CMOS 1/3" color global shutter
- Distanza focale
- 4 mm
- Materiale custodia
- Alluminio, verniciato
- Dimensione
- 230 x 75 x 84 mm
- Interfaccia
- LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
- Collegamento 1
- M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Presa, 8-poli, A-codificato
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...50 °C
- Grado di protezione
- IP54
- ETIM 7.0
- EC001820