Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
Data di consegna stimata: 3-4 settimane
- Codici 2D
-
QR Code
AprilTag - Applicazione
-
Bin Picking
Riconoscimento oggetti
Gripping point calculation - Risoluzione immagini
- 1.2 MP(1280 x 960 pixel)
- Tipo di sensore Vision
- CMOS 1/3" monochrome global shutter
- Distanza focale
- 4 mm
- Materiale custodia
- Alluminio, verniciato
- Dimensione
- 135 x 75 x 96 mm
- Interfaccia
- LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
- Collegamento 1
- M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Presa, 8-poli, A-codificato
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...50 °C
- Grado di protezione
- IP54
- ETIM 7.0
- EC001820