BPI0091

A disposizione

Ripartitori passivi

Typecode:

BPI 8M4A4P-2K-B0-KPXB0-050

Caricamento...
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 4-poli
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicatore funzione di commutazione
LED giallo (8x)
Tipo segnale
PNP
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Corrente d'uscita max.
4 A
Corrente sommatoria max.
8 A
Grado di protezione
IP67
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Coperture e custodie di protezione

Accessori meccanici

Prolunghe

Connettore a cablare

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-23-02-06
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08