BOS02AZ

A disposizione

S-BOS 50K T

Typecode:

BOS 50K-PA-RE13-S4

Caricamento...
Serie
50K
Dimensione
28.5 x 80.5 x 62 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
Tipo di luce
LED a luce rossa
Distanza di lavoro
0...60 m
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
PC ABS
Superficie attiva, materiale
Vetro
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Coperture e custodie di protezione

Angolare di ritegno per sensori optoelettronici

Sistema di montaggio universale

Cavi di collegamento

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01