BOS0298

A disposizione

S-BOS R81K D

Typecode:

BOS R81K-PA-RD10-S4

Caricamento...
Serie
R81K
Dimensione
15 x 48.9 x 31 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
18 x 18 mm con 300 mm
Distanza di lavoro
5...300 mm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
PMMA
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
UKCA
WEEE
Dotazione
Angolare di ritegno
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Cavi di collegamento

Prolunghe

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03