BNI00FF

A disposizione

Dispositivi wireless IO-Link

Typecode:

BNI IOW-302-W01-K080

Caricamento...
Interfaccia
IO-Link wireless 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
Monitoraggio a canale singolo
Corrente sommatoria US, sensore
2 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
4 A
Corrente di commutazione
16x 350 mA
Materiale custodia
PBT
Dimensione
58 x 30.8 x 155 mm
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP65, in condizione avvitata
Ciclo di processo dati min.
5 ms
Dati di processo IN
2 bytes
Dati di processo OUT
2 bytes
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

IO-Link wireless network blocks

Coperture e custodie di protezione

Cavi di collegamento

Prolunghe

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-24-26-02
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-02
eCl@ss 9.1
27-24-26-02