BNI006N
Connettori per pacchi valvole IO-Link
Typecode:
BNI IOL-751-V08-K007
140,70 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
Immediatamente disponibile (>50Pz.)
- Versione
- Connettori per unità valvole Power Aux
- Applicazione
-
Festo con presa D-Sub, a 25 poli, GND su Pin 25
Bosch Rexroth LS04
Bürkert tipo 8640 - Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30.2 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato
- Lunghezza cavo L
- 0.6 m
- Uscite, numero
- 24
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 4 A
- Funzione
-
Connessione a 4 poli
Power Aux mediante Pin 2 - Materiale custodia
- PA
- Dimensione
- 53 x 61 x 12.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Grado di protezione
- IP40, in condizione innestata
- Velocità di trasferimento
- COM2 (38.4 kBaud)
- Ciclo di processo dati min.
- 3.5 ms
- Dati di processo OUT
- 4 bytes
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02