BNI006M
Connettori per pacchi valvole IO-Link
Typecode:
BNI IOL-751-V09-K007
- Versione
- Connettori per unità valvole Power Aux
- Applicazione
-
Festo con presa D-Sub, a 25 poli, GND su Pin 25
Bosch Rexroth LS04 - Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30.2 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato
- Lunghezza cavo L
- 0.6 m
- Uscite, numero
- 16
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 4 A
- Funzione
-
Connessione a 4 poli
Power Aux mediante Pin 2 - Materiale custodia
- PA
- Dimensione
- 53 x 61 x 12.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Grado di protezione
- IP40, in condizione innestata
- Velocità di trasferimento
- COM2 (38.4 kBaud)
- Ciclo di processo dati min.
- 3.0 ms
- Dati di processo OUT
- 2 bytes
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02